Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Diamètre intérieur (mm) | Sens de fonctionnement | Diamètre extérieur (mm) | Gamme de produits | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
235.26 € | 1 | 4 jours | 130 | 170 | 30 | 9008745712951 | - | Roulement simple effet | - | Butée à rouleaux cylindriques complète | -20 à +120°C | 1720.0 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 15 | 28 | 3.5 | 9008745231360 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 10.0 | ||
8.33 € | 1 | 4 jours | 17 | 30 | 3.5 | 9008745231377 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 10.0 | ||
9.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 35 | 4.5 | 9008745231384 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 10.0 | ||
9.75 € | 1 | 4 jours | - | - | 5 | 9008745231391 | 25 | Simple effet | 42 | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120 degrés | 10.0 | ||
10.33 € | 1 | 4 jours | 30 | 47 | 5 | 9008745231407 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 10.0 | ||
11.47 € | 1 | 4 jours | 35 | 52 | 5 | 9008745231414 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 10.0 | ||
13.55 € | 1 | 4 jours | 40 | 60 | 6 | 9008745231421 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 30.0 | ||
15.75 € | 1 | 4 jours | 45 | 65 | 6 | 9008745231438 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 30.0 | ||
17.10 € | 1 | 4 jours | 50 | 70 | 6 | 9008745231445 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 30.0 | ||
23.67 € | 1 | 4 jours | 55 | 78 | 6 | 9008745231452 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 40.0 | ||
29.45 € | 1 | 4 jours | 75 | 100 | 7.5 | 9008745231490 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 90.0 | ||
33.38 € | 1 | 4 jours | - | - | 7.5 | 9008745231506 | 80 | Simple effet | 105 | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120 degrés | 90.0 | ||
37.22 € | 1 | 4 jours | 85 | 110 | 7.5 | 9008745231513 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 110.0 | ||
15.28 € | 1 | 4 jours | 30 | 52 | 7.5 | 9008745231759 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 30.0 | ||
16.60 € | 1 | 4 jours | 35 | 62 | 7.5 | 9008745231766 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 40.0 | ||
19.22 € | 1 | 4 jours | 40 | 68 | 9 | 9008745231773 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 80.0 | ||
20.82 € | 1 | 4 jours | 45 | 73 | 9 | 9008745231780 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 80.0 | ||
27.62 € | 1 | 4 jours | 60 | 95 | 11 | 9008745728921 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 170.0 | ||
30.37 € | 1 | 4 jours | 65 | 100 | 11 | 9008745231827 | - | Roulement simple effet | - | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | -20 à +120°C | 180.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Classe 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Réglage angulaire | Angle fixe | Cage | Cage en polyamide |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Diamètre intérieur(mm)
Sens de fonctionnement
Diamètre extérieur(mm)
Gamme de produits
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles