Roulements à rouleaux cylindriques série 2LSV2NR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NNF5005 2LSV2NR

Référence pièce
NNF5005 2LSV2NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

52.53 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 25 D.E. D(Ø) 47 Largeur B(mm) 30
Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Diamètre Alésage cylindrique
Cage Sans, roulement rouleaux jointifs Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Modèle Palier fixe EAN 9008745285349 Bague extérieure 2 rainures annulaires avec circlip sur la bague extérieure
Gamme de produits Avec deux circlips flottants Plage de température -20 to +80 °C Poids(g) 250.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série 2LSV2NR, le numéro d'article est le suivant: NNF5005 2LSV2NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNF5005 2LSV2NR.

Assistance technique