Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
NJ208 ETVP3 |
NJ2206 ETVP3 |
NU204 ETVP3 |
NUP203 ETVP3 |
NUP210 ETVP3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Modèle | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.75 € | 1 | 4 jours | 40 | 80 | 18 | Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible | 9008745251757 | 390.0 | ||
32.63 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 20 | Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible | 9008745256172 | 270.0 | ||
19.12 € | 1 | 4 jours | 20 | 47 | 14 | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | 9008745289927 | 110.0 | ||
28.62 € | 1 | 4 jours | 17 | 40 | 12 | Palier fixe | 9008745320583 | 70.0 | ||
48.90 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 20 | Palier fixe | 9008745321986 | 520.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Modèle
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles