Roulements à rouleaux /roulements à billes contact angulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKIB5901
NKIB5910
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

18.71 €

1 4 jours 122417.5900874571974538.0

63.09 €

1 4 jours 5072349008745719820385.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Précision (JIS) Classe 0 Matériau de l'élément de roulement Acier
Cage Cage en tôle acier Sens de fonctionnement Roulement bidirectionnel Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique