Roulements à rouleaux série -2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NA4905 -2RS
PWTR35 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Matériau de la bague interne/externe Précision (JIS) Nombre de rangées de bagues de course circulaire Matériau de l'élément de roulement Guidage axial Cage Jeu EAN Bague interne Lubrification Bague extérieure Poids
(g)

34.02 €

1 4 jours 254217-Classe 0Un rail--Cage en tôle acierJeu radial normal9008745715143Avec bague intérieureGorge avec orifice(s) de lubrification-100.0

48.00 €

1 4 jours 357229Acier--AcierAvec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs-9008745709647--Surface extérieure sphérique630.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique