Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NJ2312 ETVP3C4
D.I. d(Ø) | 60 | D.E. D(Ø) | 130 | Largeur B(mm) | 46 |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial fortement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Modèle | Palier-support (déplacement axial), bague intérieure amovible | EAN | 9008745265716 | Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +120°C | Poids(g) | 2900.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série ETVP3C4, le numéro d'article est le suivant: NJ2312 ETVP3C4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NJ2312 ETVP3C4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles