Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
22218 K.EW33
D.I. d(Ø) | 90 | D.E. D(Ø) | 160 | Largeur B(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Classe 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
Diamètre | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal |
EAN | 9008745112935 | Bague extérieure | Rainure de lubrification et orifices de lubrification sur la bague extérieure | Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert |
Plage de température | -30 to +200 °C | Poids(g) | 3180.0 | Version | Version standard |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série K.EW33, le numéro d'article est le suivant: 22218 K.EW33.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 22218 K.EW33.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles