Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
NU1052 M
D.I. d(Ø) | 260 | D.E. D(Ø) | 400 | Largeur B(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Diamètre | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en laiton | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Modèle | Roulement flottant, bague intérieure amovible des deux côtés | EAN | 9008745289040 | Bague extérieure | Sans rainure/orifices de lubrification |
Joint d’étanchéité | Aucun, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +150°C | Poids(g) | 30800.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série M, le numéro d'article est le suivant: NU1052 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NU1052 M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles