Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
81228 MB |
81230 MB |
89317 MB |
89320 MB |
K81228 MB |
K81230 MB |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Cage | EAN | Gamme de produits | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.17 € | 1 | 4 jours | 140 | 200 | 46 | Cage en laiton | 9008745738142 | Butée à rouleaux cylindriques complète | 5000.0 | ||
597.88 € | 1 | 4 jours | 150 | 215 | 50 | Cage en laiton | 9008745738159 | Butée à rouleaux cylindriques complète | 7000.0 | ||
395.15 € | 1 | 4 jours | 85 | 150 | 39 | Cage en laiton | 9008745727955 | Butée à rouleaux cylindriques complète | 3390.0 | ||
457.12 € | 1 | 4 jours | 100 | 170 | 42 | Cage en laiton | 9008745727979 | Butée à rouleaux cylindriques complète | 4560.0 | ||
229.50 € | 1 | 4 jours | 140 | 197 | 19 | Cage en polyamide | 9008745231940 | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | 1800.0 | ||
259.53 € | 1 | 4 jours | 150 | 212 | 21 | Cage en polyamide | 9008745231957 | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | 2810.0 |
Loading...
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Classe 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Réglage angulaire | Angle fixe | Sens de fonctionnement | Roulement simple effet | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Cage
EAN
Gamme de produits
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles