Roulements à rouleaux série PPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NATR6 PPX
NATR15 PPX
NATR35 PPX
NATV12 PPX
NATV15 PPX
NATV17 PPX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Poids
(g)

12.55 €

1 4 jours 61911Cage en tôle acier900874573869220.0

24.92 €

1 4 jours 153519Cage en tôle acier9008745738609100.0

52.97 €

1 4 jours 357228Cage en tôle acier9008745738654640.0

22.87 €

1 4 jours 123214Sans, roulement à aiguilles jointives900874573873970.0

24.92 €

1 4 jours 153518Sans, roulement à aiguilles jointives9008745738746110.0

27.00 €

1 4 jours 174020Sans, roulement à aiguilles jointives9008745738753150.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial
Bague extérieure Surface extérieure cylindrique Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique