Roulements à rouleaux série V

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NCF1834 V
NNC4916 V
NNC4920 V
NNC4928 V
NNCF4916 V
NNCF4922 V
NNCL4918 V
NNCL4928 V
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire Modèle EAN Poids
(g)

344.75 €

1 4 jours 17021522Un railPalier-support (déplacement axial)-1850.0

140.32 €

1 4 jours 8011030Rangée doublePalier fixe9008745283222900.0

229.48 €

1 4 jours 10014040Rangée doublePalier fixe90087452832602100.0

-

1 Devis 14019050Rangée doublePalier fixe90087452833454400.0

171.30 €

1 4 jours 8011030Rangée doublePalier-support (déplacement axial)9008745283840880.0

344.23 €

1 4 jours 11015040Rangée doublePalier-support (déplacement axial)90087452839012200.0

166.33 €

1 4 jours 9012535Rangée doubleRoulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés90087452849911370.0

369.28 €

1 4 jours 14019050Rangée doubleRoulement flottant, bague extérieure amovible des deux côtés90087452850974200.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Diamètre Alésage cylindrique Cage Sans, roulement rouleaux jointifs
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans rainure/orifices de lubrification
Joint d’étanchéité Aucun, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique