Roulements à rouleaux série X

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
32015 X
32019 X
NUTR20 X
NUTR25 X
NUTR40 X
NUTR1542 X
NUTR50110 X
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Matériau de la bague interne/externe Précision (JIS) Nombre de rangées de bagues de course circulaire Matériau de l'élément de roulement Configuration Guidage axial Cage EAN Bague extérieure Gamme de produits Joint d’étanchéité Plage de température Poids
(g)

36.68 €

1 4 jours 7511525-Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier9008745136221-Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C947.0

61.78 €

1 4 jours 9514532-Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier9008745136306-Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C1910.0

31.07 €

1 4 jours 204724Acier--Acier-Avec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs9008745701177Surface extérieure cylindrique-Aucun, roulement ouvert-20 à +120°C250.0

33.70 €

1 4 jours 255224Acier--Acier-Avec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs9008745707230Surface extérieure cylindrique-Aucun, roulement ouvert-20 à +120°C280.0

59.40 €

1 4 jours 408030Acier--Acier-Avec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs-Surface extérieure cylindrique-Aucun, roulement ouvert-20 à +120°C816.0

31.38 €

1 4 jours ---Acier--Acier-Avec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs-Surface extérieure cylindrique-Aucun, roulement ouvert-20 à +120°C158.0

99.60 €

1 4 jours 5011032Acier--Acier-Avec guidage axialSans, roulement rouleaux jointifs9008745709425Surface extérieure cylindrique-Aucun, roulement ouvert-20 à +120°C1680.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique