Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
30207 |
32215 |
32218 |
32221 |
32222 |
32322 |
32948 |
33014 |
33205 |
33206 |
33210 |
33212 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.63 € | 1 | 4 jours | 35 | 72 | 18.25 | 9008745133114 | 350.0 | ||
44.13 € | 1 | 4 jours | 75 | 130 | 33.25 | 9008745138522 | 1720.0 | ||
85.70 € | 1 | 4 jours | 90 | 160 | 42.5 | 9008745138591 | 3500.0 | ||
151.38 € | 1 | 4 jours | 105 | 190 | 53 | - | 6070.0 | ||
198.90 € | 1 | 4 jours | 110 | 200 | 56 | 9008745138683 | 7323.0 | ||
1,183.72 € | 1 | 4 jours | 110 | 240 | 85 | - | 18100.0 | ||
1,027.28 € | 1 | 4 jours | 240 | 320 | 51 | - | 10600.0 | ||
43.88 € | 1 | 4 jours | 70 | 110 | 31 | 9008745139666 | 1101.0 | ||
13.70 € | 1 | 4 jours | 25 | 52 | 22 | 9008745141676 | 230.0 | ||
17.55 € | 1 | 4 jours | 30 | 62 | 25 | 9008745141683 | 370.0 | ||
29.03 € | 1 | 4 jours | 50 | 90 | 32 | 9008745141751 | 926.0 | ||
48.67 € | 1 | 4 jours | 60 | 110 | 38 | 9008745141782 | 1575.0 |
Loading...
Précision (JIS) | Classe 0 | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Configuration | Version standard |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en tôle acier | Gamme de produits | Roulement à rouleaux coniques complet | Plage de température | -30 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles