Galets-supports série 2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NA2208 -2RS

Référence pièce
NA2208 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

85.08 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 40 D.E. D(Ø) 80 Largeur B(mm) 23
Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Sans guidage axial
Cage Cage en tôle acier EAN 9008745714931 Bague extérieure Surface extérieure sphérique
Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 610.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets-supports série 2RS, le numéro d'article est le suivant: NA2208 -2RS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NA2208 -2RS.

Assistance technique