Galets-supports série PP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NATR8 PP
NATR25 PP
NATV8 PP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Cage EAN Poids
(g)

13.23 €

1 4 jours 82414Cage en tôle acier900874572912640.0

29.90 €

1 4 jours 255224Cage en tôle acier9008745715501280.0

13.23 €

1 4 jours 82414Sans, roulement à aiguilles jointives900874572917140.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial
Bague extérieure Surface extérieure sphérique Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique