Galets-supports série PPX

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NATR12 PPX

Référence pièce
NATR12 PPX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.87 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

D.I. d(Ø) 12 D.E. D(Ø) 32 Largeur B(mm) 14
Matériau de la bague interne/externe Acier Matériau de l'élément de roulement Acier Guidage axial Avec guidage axial
Cage Cage en tôle acier EAN 9008745738593 Bague extérieure Surface extérieure cylindrique
Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés Plage de température -20 à +120°C Poids(g) 70.0

Vous vous trouvez sur la page de Galets-supports série PPX, le numéro d'article est le suivant: NATR12 PPX.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NATR12 PPX.

Assistance technique