Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASNH216 |
ASNH217 |
ASNH509 |
ASNH515-612 |
ECY204 |
ECY205 |
ECY208 |
ECY211 |
ECY213 |
ETS44 |
TFL516 |
TFL520 |
TFL522 |
TS34 |
TS40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Largeur (mm) | Plage de température | Version (g) | Poids (g) | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.97 € | 1 | 17 jours | - | 117.5 | 5.5 | - | Couvercle de logement | 29 | 7316577654793 | ||
12.75 € | 1 | 17 jours | - | 122.5 | 24 | - | Couvercle de logement | 32 | 7316577654809 | ||
7.07 € | 1 | 17 jours | - | 65.4 | 5.5 | - | Couvercle de logement | 8 | 7316577057600 | ||
9.42 € | 1 | 12 jours | - | 96.5 | 5.5 | - | Couvercle de logement | 23 | 7316577018250 | ||
3.12 € | 1 | 12 jours | - | 55 | 23 | - | Couvercle d’obturation | 7 | 7316570251081 | ||
3.35 € | 1 | 12 jours | - | 60 | 23 | - | Couvercle d’obturation | 8 | 7316571147567 | ||
4.38 € | 1 | 12 jours | - | 89 | 28.5 | - | Couvercle d’obturation | 22 | 7316570872620 | ||
5.57 € | 1 | 17 jours | - | 108 | 40 | - | Couvercle d’obturation | 45 | 7316570805697 | ||
6.37 € | 1 | 17 jours | - | 129 | 42 | - | Couvercle d’obturation | 78 | 7316571152851 | ||
203.85 € | 1 | 17 jours | - | 236 | 21 | - | Couvercle d’obturation | 3164.0 | 7316577300270 | ||
33.18 € | 1 | 12 jours | - | - | - | -40 à 100°C | Joint double lèvre | 18 | 7316573712558 | ||
44.70 € | 1 | 17 jours | - | - | - | -40 à 100°C | Joint double lèvre | 52 | 7316573712589 | ||
54.02 € | 1 | 17 jours | - | - | - | -40 à 100°C | Joint double lèvre | 80 | 7316573712596 | ||
161.38 € | 1 | 12 jours | 150 | 185 | 42 | -50 à 200°C | Joint labyrinthe | 2100.0 | 7316577016843 | ||
202.17 € | 1 | 17 jours | 180 | 215 | 42 | -50 à 200°C | Joint labyrinthe | 2519.0 | 7316577016874 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Largeur(mm)
Plage de température
Version(g)
Poids(g)
GTIN/EAN
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles