Roulements à billes à contact angulaire série BECBM

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7204 BECBM
7221 BECBM
7222 BECBM
7304 BECBM
7313 BECBM
7315 BECBM
7317 BECBM
7321 BECBM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

69.05 €

1 17 jours 7316577611932112.0

440.88 €

1 4 jours 73165770915984183.0

558.22 €

1 4 jours 73165770944384952.0

64.63 €

1 17 jours 7316576633737150.0

225.72 €

1 4 jours 73165766507652310.0

370.77 €

1 4 jours 73165771508823389.0

477.70 €

1 4 jours 73165770946504738.0

775.23 €

1 4 jours 73165766510079116.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X Cage Cage en laiton
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique