Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7218 BEGAF |
7310 BEGAF |
7320 BEGAF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
488.97 € | 1 | 4 jours | 7316570966718 | 2215.0 | ||
212.57 € | 1 | 4 jours | 7316577089366 | 1176.0 | ||
999.57 € | 1 | 4 jours | 7316571055442 | 7978.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X | Cage | Cage en tôle acier |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles