Roulements à billes à contact angulaire série BEP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7201 BEP
7210 BEP
7301 BEP
7320 BEP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

18.98 €

1 12 jours 731657664967736.0

50.15 €

1 Devis 7316576633232453.0

47.98 €

1 Devis 731657665039059.0

576.20 €

1 4 jours 73165771513537171.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Version standard Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique