Roulements à billes série 2RF/HV

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

YAR206-103-2RF/HV

Référence pièce
YAR206-103-2RF/HV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

128.30 €

1 17 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Stainless Steel Type de bague externe Spherical Surface Précision (JIS) Grade 0
D.I. d(φ) 30.162 Bague externe With Outer Ring Matériau de l'élément de roulement Stainless Steel
Alésage Alésage cylindrique EAN 7316570473940 Fixation Broches filetées
Bague intérieure Bague intérieure débordante des deux côtés Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C
Poids(g) 300.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série 2RF/HV, le numéro d'article est le suivant: YAR206-103-2RF/HV.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article YAR206-103-2RF/HV.

Assistance technique