Roulements à billes série 2RS1C3WT

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6206-2RS1C3WT
6207 -2RS1C3WT
6209 -2RS1C3WT
6210 -2RS1C3WT
6306 -2RS1C3WT
6308 -2RS1C3WT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

24.28 €

1 17 jours Grade 67316571333571208.0

32.35 €

1 17 jours -7316571295008290.0

51.80 €

1 17 jours -7316571753584418.0

56.91 €

1 4 jours -7316571654638459.0

34.55 €

1 17 jours Grade 67316571355535366.0

65.77 €

1 17 jours Grade 67316571358253630.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Joints frottant des deux côtés
Plage de température -40 à +160°C

Assistance technique