Roulements à billes série 2RSHC4 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6202 -2RSHC4
6203 -2RSHC4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

7.53 €

1 17 jours 731657181825245.0

7.92 €

1 17 jours 731657185594365.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial fortement augmenté Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Joints frottant des deux côtés Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique