Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6005 -2RSLTN9C3VT162 |
6202 -2RSLTN9C3VT162 |
6203 -2RSLTN9C3VT162 |
6204-2RSLTN9C3VT162 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
12.65 € | 1 | 12 jours | 7316571824147 | 80.0 | ||
8.82 € | 1 | 17 jours | 7316571824802 | 44.0 | ||
10.30 € | 1 | 12 jours | 7316571869544 | 64.0 | ||
16.87 € | 1 | 12 jours | 7316571824628 | 103.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide |
Jeu | Jeu radial légèrement augmenté | Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge |
Étanchéité | Joint d´étanchéité non frottant des deux côtés | Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles