Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K81230 M
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Précision (JIS) | Classe 0 | Matériau de l'élément de roulement | Acier |
---|---|---|---|---|---|
Réglage angulaire | Angle fixe | Cage | Cage en polyamide | Sens de fonctionnement | Roulement unidirectionnel |
Gamme de produits | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 2814.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Butées à rouleaux cylindriques série M, le numéro d'article est le suivant: K81230 M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K81230 M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles