Roulements à rouleaux cylindriques série PPV2NR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NNF5018 PPV2NR

Référence pièce
NNF5018 PPV2NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

249.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur B(mm) 67 Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double
Alésage Alésage cylindrique Cage Sans. Roulement complémentaire complet Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Conception Roulement fixe Bague extérieure 2 rainures annulaires avec circlip sur la bague extérieure
Gamme de produits Avec deux circlips flottants Plage de température -20 à +80°C Poids(g) 3710.0

Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux cylindriques série PPV2NR, le numéro d'article est le suivant: NNF5018 PPV2NR.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NNF5018 PPV2NR.

Assistance technique