Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BK0709
D.I. d(Ø) | 7 | D.E. D(Ø) | 11 | Largeur B(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Un rail | Cage | Cage en tôle acier | Orifice de lubrification | Sans rainure de lubrification |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 à +140°C | Poids(g) | 3.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille à aiguilles fermée, le numéro d'article est le suivant: BK0709.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BK0709.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles