Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
7232 BCBM |
7328 BCBM |
7410 BCBM |
7411 BCBM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,586.75 € | 1 | 4 jours | 7316576650369 | -20 à +200°C | 13570.0 | ||
1,914.63 € | 1 | 4 jours | 7316577746047 | -20 à +200°C | 21291.0 | ||
419.70 € | 1 | 17 jours | 7316576651328 | -20 à +150°C | 2123.0 | ||
839.52 € | 1 | 4 jours | 7316571267142 | -20 à +150°C | 2660.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 5 | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de l'élément de roulement | Steel | Disposition | Paire de roulements à faible jeu axial en disposition O et X | Cage | Cage en laiton |
Jeu | Jeu radial normal | Angle de contact | 40 degrés | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles