Roulement à rouleaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
30203
32004
32006
32015
32020
32206
AS100135
AS160200
AS1730
AS3047
AS4060
AXK1024
AXK1730
AXK7095
HK1410
HK2522
NA4911
NKI20/20
NKI28/30
NKI40/30
NKIB5912
NUTR2052
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Matériau de la bague interne/externe Précision (JIS) Nombre de rangées de bagues de course circulaire Matériau de l'élément de roulement Configuration Guidage axial Cage Jeu Bague interne Orifice de lubrification Lubrification Sens de fonctionnement Bague extérieure Gamme de produits Étanchéité Plage de température Poids
(g)

4.40 €

1 4 jours --13.25-Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C70.0

4.38 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C108.0

8.42 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C180.0

23.30 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C915.0

60.90 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C1941.0

17.69 €

1 4 jours --21.25-Classe 0Un rail-Version standard-Cage en tôle acier------Roulement à rouleaux coniques complet--30 à +120°C302.0

4.40 €

1 4 jours --1----------------47.0

6.82 €

1 4 jours --1----------------97.0

0.30 €

1 4 jours -301----------------4.0

0.35 €

1 4 jours --1----------------8.0

1.40 €

1 4 jours -601----------------12.0

0.70 €

1 4 jours 10242Acier--Acier--Cage en tôle acier----Roulement unidirectionnel-Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement--20 à +120°C3.0

0.90 €

1 4 jours -302Acier--Acier--Cage en tôle acier----Roulement unidirectionnel-Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement--20 à +120°C2.0

3.12 €

1 4 jours --4Acier--Acier--Cage en tôle acier----Roulement unidirectionnel-Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement--20 à +120°C45.0

0.58 €

1 4 jours 142010--Un rail---Cage en tôle acier--Sans rainure de lubrification----Sans, roulement ouvert-30 à +140°C8.0

1.73 €

1 4 jours -----Un rail---Cage en tôle acier--Sans rainure de lubrification----Sans, roulement ouvert-30 à +140°C47.0

20.75 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail---Cage en tôle acierJeu radial normalAvec bague intérieure-Gorge avec orifice(s) de lubrification---Sans, roulement ouvert-20 à +100°C406.0

20.63 €

1 4 jours -32--Classe 0Un rail---Cage en tôle acierJeu radial normalAvec bague intérieure-Gorge avec orifice(s) de lubrification---Sans, roulement ouvert-20 à +100°C61.0

9.93 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail---Cage en tôle acierJeu radial normalAvec bague intérieure-Gorge avec orifice(s) de lubrification---Sans, roulement ouvert-20 à +100°C150.0

16.17 €

1 4 jours ----Classe 0Un rail---Cage en tôle acierJeu radial normalAvec bague intérieure-Gorge avec orifice(s) de lubrification---Sans, roulement ouvert-20 à +100°C216.0

68.52 €

1 4 jours ---AcierClasse 0-Acier--Cage en tôle acier----Roulement bidirectionnel--Sans, roulement ouvert-20 à +120°C595.0

57.54 €

1 4 jours ---Acier--Acier-Avec guidage axialSans. Roulement complémentaire complet-----Surface extérieure sphérique-Sans, roulement ouvert-20 à +120°C321.0

Loading...

  1. 1

Assistance technique