Roulements à billes série BEGAP

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7214 BEGAP
7302 BEGAP
7306 BEGAP
7314 BEGAP
7318 BEGAP
7320 BEGAP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
EAN Poids
(g)

164.53 €

1 17 jours 73165776485941092.0

51.57 €

1 17 jours 7316576633669100.0

57.32 €

1 17 jours 7316577651686340.0

188.11 €

1 4 jours 73165771508442597.0

588.64 €

1 4 jours 73165771511934975.0

776.10 €

1 4 jours 73165776486317171.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 5 Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row
Matériau de l'élément de roulement Steel Disposition Paire de roulements à faible précharge en configuration O et X Cage Cage en polyamide
Jeu Jeu radial normal Angle de contact 40 degrés Étanchéité Sans, roulement ouvert
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique