Roulements à rouleaux série PPV2NR

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NNF5005 PPV2NR
NNF5012 PPV2NR
NNF5013 PPV2NR
NNF5014 PPV2NR
NNF5017 PPV2NR
NNF5020 PPV2NR
NNF5022 PPV2NR
NNF5024 PPV2NR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
Poids
(g)

57.40 €

1 4 jours -250.0

131.49 €

1 4 jours -1260.0

99,999.00 €

1 4 jours -1330.0

182.59 €

1 4 jours 541870.0

260.80 €

1 4 jours 602950.0

-

1 Devis 673950.0

427.75 €

1 4 jours 806570.0

459.02 €

1 4 jours 807040.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Précision (JIS) Classe 0 Nombre de rangées de bagues de course circulaire Rangée double Alésage Alésage cylindrique
Cage Sans. Roulement complémentaire complet Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement
Conception Roulement fixe Bague extérieure 2 rainures annulaires avec circlip sur la bague extérieure Gamme de produits Avec deux circlips flottants
Plage de température -20 à +80°C

Assistance technique