Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Matériau de la bague interne/externe | Précision (JIS) | Nombre de rangées de bagues de course circulaire | Matériau de l'élément de roulement | Réglage angulaire | Cage | Jeu | Bague interne | Lubrification | Sens de fonctionnement | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 € | 1 | 4 jours | - | 78 | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 233.0 | ||
36.89 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 400.0 | ||
43.72 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 420.0 | ||
31.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 568.0 | ||
43.71 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 721.0 | ||
51.48 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | - | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Butée à rouleaux cylindriques complète | - | -20 à +120°C | 768.0 | ||
0.40 € | 1 | 4 jours | 6 | 19 | 2 | Acier | - | - | Acier | - | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à aiguilles et cage uniquement | - | -20 à +120°C | 1.0 | ||
2.53 € | 1 | 4 jours | - | 28 | 3.5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 4.0 | ||
2.78 € | 1 | 4 jours | - | 30 | 3.5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 5.0 | ||
3.13 € | 1 | 4 jours | - | 35 | 4.5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 9.0 | ||
3.43 € | 1 | 4 jours | - | - | 5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 16.0 | ||
3.63 € | 1 | 4 jours | - | - | 5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 18.0 | ||
4.25 € | 1 | 4 jours | - | 65 | 6 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 34.0 | ||
8.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 7.5 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 80.0 | ||
39.10 € | 1 | 4 jours | - | - | 11 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 283.0 | ||
52.23 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 373.0 | ||
62.67 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 422.0 | ||
- | 1 | Devis | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 477.0 | ||
9.90 € | 1 | 4 jours | - | 73 | 9 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 82.0 | ||
24.37 € | 1 | 4 jours | - | - | 11 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 190.0 | ||
29.13 € | 1 | 4 jours | - | - | 11 | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 230.0 | ||
49.48 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 424.0 | ||
138.91 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 528.0 | ||
147.28 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 577.0 | ||
168.87 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Acier | Classe 0 | - | Acier | Angle fixe | Cage en polyamide | - | - | - | Roulement unidirectionnel | Ensemble butée à rouleaux cylindriques et cage uniqunement | - | -20 à +120°C | 920.0 | ||
2.84 € | 1 | Devis | 5 | 10 | 10 | - | Classe 0 | Un rail | - | - | Cage en polyamide | Jeu radial normal | Sans bague intérieure | Gorge avec orifice(s) de lubrification | - | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +100°C | 3.0 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Matériau de la bague interne/externe
Précision (JIS)
Nombre de rangées de bagues de course circulaire
Matériau de l'élément de roulement
Réglage angulaire
Cage
Jeu
Bague interne
Lubrification
Sens de fonctionnement
Gamme de produits
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles