Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6001 C4 |
6201 C4 |
6204 C4 |
6226 C4 |
6303 C4 |
6307 C4 |
6308 C4 |
6310 C4 |
6414 C4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.03 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316571754697 | 20.0 | ||
5.45 € | 1 | 4 jours | Grade 5 | 7316571195117 | 34.0 | ||
8.94 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316576611988 | 104.0 | ||
527.40 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316577099549 | 5760.0 | ||
7.86 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570742459 | 108.0 | ||
20.68 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577099433 | 444.0 | ||
29.23 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316576619373 | 611.0 | ||
48.96 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577064288 | 1046.0 | ||
494.48 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316571176857 | 4834.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial fortement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles