Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
STO8 XTN
D.I. d(Ø) | 8 | D.E. D(Ø) | 24 | Largeur B(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la bague interne/externe | Acier | Matériau de l'élément de roulement | Acier | Guidage axial | Sans guidage axial |
Cage | Cage en polyamide | Bague extérieure | Surface extérieure cylindrique | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +120°C | Poids(g) | 27.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à rouleaux série XTN, le numéro d'article est le suivant: STO8 XTN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article STO8 XTN.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles