Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2212 E-2RS1TN9
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
EAN | 7316577004000 | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés | Plage de température | -30 à +100°C |
Poids(g) | 1100.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements à billes série E-2RS1TN9, le numéro d'article est le suivant: 2212 E-2RS1TN9.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2212 E-2RS1TN9.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles