Roulements à billes série ETN9C3 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1204 ETN9C3
1205 ETN9C3
1210 ETN9C3
1305 ETN9C3
2215 ETN9C3
2309 ETN9C3
6205 ETN9C3
6206 ETN9C3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) Nombre de rangées de bagues de roulement Isolé électriquement EAN Bague extérieure Plage de température Poids
(g)

27.77 €

1 12 jours Grade 0--7316576620508--30 to +120 °C111.0

24.22 €

1 17 jours Grade 0--7316576620515--30 to +120 °C140.0

45.95 €

1 17 jours Grade 0--7316576620447--30 to +120 °C505.0

33.13 €

1 17 jours Grade 0--7316577052100--30 to +120 °C260.0

123.56 €

1 4 jours Grade 0--7316570252941--30 to +120 °C1560.0

91.90 €

1 4 jours Grade 0--7316576620829--30 to +120 °C1195.0

23.90 €

1 17 jours Grade 5Single RowNon isolé électriquement7316570727654Sans flasque/gorge-20 à +120°C114.0

47.23 €

1 17 jours Grade 6Single RowNon isolé électriquement7316571401430Sans flasque/gorge-20 à +120°C181.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Matériau de l'élément de roulement Steel Alésage Alésage cylindrique
Cage Cage en polyamide Jeu Jeu radial légèrement augmenté Étanchéité Sans, roulement ouvert

Assistance technique