Roulements à billes série K.C4

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

1218 K.C4

Référence pièce
1218 K.C4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

182.28 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial fortement augmenté
EAN 7316570345070 Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C
Poids(g) 2559.0

Assistance technique