Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1206 K.ETN9 |
1208 K.ETN9 |
1311 K.ETN9 |
2307 K.ETN9 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.91 € | 1 | 17 jours | 7316576624650 | 220.0 | ||
32.98 € | 1 | 17 jours | 7316576626746 | 405.0 | ||
95.05 € | 1 | 17 jours | 7316576624520 | 1515.0 | ||
68.29 € | 1 | 17 jours | 7316577053336 | 638.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage conique (1:12) | Cage | Cage en polyamide | Jeu | Jeu radial normal |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -30 to +120 °C |
Configurer
Propriétés de base
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles