Roulements à billes série K.MC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1224 K.MC3
1322 K.MC3
2317 K.MC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Largeur B
(mm)
EAN Poids
(g)

950.25 €

1 4 jours 44.54273165706092646711.0

1,553.82 €

1 4 jours 55.024731657660572711750.0

679.48 €

1 4 jours -73165766058717160.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Précision (JIS) Grade 0 Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage conique (1:12) Cage Cage en laiton Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -30 à +150°C

Assistance technique