Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2317 M |
51132 M |
51138 M |
51148 M |
51152 M |
51328 M |
52230 M |
53324 M |
6032 M |
6040 M |
6332 M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Nombre de rangées de bagues de roulement | Réglage angulaire | Alésage | Jeu | Isolé électriquement | EAN | Sens de fonctionnement | Bague extérieure | Gamme de produits | Étanchéité | Plage de température | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
764.42 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | - | 7316576605840 | - | - | - | Sans, roulement ouvert | -30 à +150°C | 7300.0 | ||
512.70 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051672 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 2297.0 | ||
602.97 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051962 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 4080.0 | ||
1,245.57 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572051993 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7630.0 | ||
1,670.13 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316572052013 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 7930.0 | ||
1,699.22 € | 1 | 4 jours | - | - | Angle fixe | - | - | - | 7316570826678 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 15500.0 | ||
1,372.53 € | 1 | 4 jours | 89 | - | Angle fixe | - | - | - | 7316570182040 | Roulement bidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 11340.0 | ||
1,023.63 € | 1 | 4 jours | 74.1 | - | Angle réglable (avec rondelle(s)) | - | - | - | 7316577298607 | Roulement unidirectionnel | - | Butée rigide axiale à billes sans rondelle(s) | - | -30 à +150°C | 10700.0 | ||
554.81 € | 1 | 4 jours | - | Single Row | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576618253 | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 5929.0 | ||
1,087.98 € | 1 | 4 jours | - | Single Row | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316577066329 | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 14298.0 | ||
1,956.54 € | 1 | 17 jours | - | Single Row | - | Alésage cylindrique | Jeu radial normal | Non isolé électriquement | 7316576619878 | - | Sans flasque/gorge | - | Sans, roulement ouvert | -20 à +150°C | 30323.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Précision (JIS) | Grade 0 | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Cage | Cage en laiton |
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Nombre de rangées de bagues de roulement
Réglage angulaire
Alésage
Jeu
Isolé électriquement
EAN
Sens de fonctionnement
Bague extérieure
Gamme de produits
Étanchéité
Plage de température
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles