Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
209 NR |
215 NR |
216 NR |
307 NR |
314 NR |
6004 NR |
6204 NR |
6211 NR |
6305 NR |
6307 NR |
6308 NR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
71.00 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576679643 | 435.0 | ||
149.27 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680014 | 1280.0 | ||
258.13 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680076 | 1560.0 | ||
75.55 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316576680250 | 500.0 | ||
283.42 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576680694 | 2623.0 | ||
13.30 € | 1 | 4 jours | Grade 5 | 7316570505641 | 70.0 | ||
13.52 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316577740854 | 105.0 | ||
52.43 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577302694 | 609.0 | ||
20.83 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316577062772 | 227.0 | ||
28.75 € | 1 | 4 jours | Grade 6 | 7316577738875 | 471.0 | ||
47.82 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316577738974 | 650.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Bague externe | With Outer Ring |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel | Alésage | Alésage cylindrique |
Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial normal | Isolé électriquement | Non isolé électriquement |
Étanchéité | Sans, roulement ouvert | Plage de température | -20 à +150°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles