Roulements à billes série -Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
307 -Z
6000 -Z
6008 -Z
6201 -Z
6208 -Z
6215 -Z
6304 -Z
6314 -Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

71.43 €

1 4 jours Grade 67316576680281491.0

5.83 €

1 12 jours Grade 5731657700213619.0

17.98 €

1 17 jours Grade 67316577297280188.0

7.17 €

1 17 jours Grade 5731657115409136.0

27.08 €

1 17 jours Grade 67316577094346357.0

116.15 €

1 17 jours Grade 073165777383321172.0

11.33 €

1 17 jours Grade 57316577297723143.0

133.27 €

1 4 jours Grade 073165777420872518.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique