Roulements à billes série -ZZ/VA208

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6005 -ZZ/VA208
6006 -ZZ/VA208
6210-ZZ/VA208
6216 -ZZ/VA208
6306 -ZZ/VA208
6312 -ZZ/VA208
6313 -ZZ/VA208
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

101.13 €

1 17 jours Grade 5731657051138377.0

118.52 €

1 12 jours Grade 67316571630724118.0

155.43 €

1 17 jours Grade 67316577758842460.0

300.17 €

1 4 jours Grade 073165707490141495.0

99.25 €

1 17 jours Grade 67316570232448346.0

251.62 €

1 4 jours Grade 073165705649691694.0

283.18 €

1 4 jours Grade 073165704621972100.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en graphite Jeu Jeu radial normal
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -150 à +350°C

Assistance technique