Roulements à billes série -ZZC3

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6007 -ZZC3
6008 -ZZC3
6011 -ZZC3
6012 -ZZC3
6022-ZZC3
6030-ZZC3
625 -ZZC3
6307 -ZZC3
6313 -ZZC3
6315 -ZZC3
6318-ZZC3
E2.6202 -ZZC3
E2.6205 -ZZC3
E2.625-ZZC3
E2.626-ZZC3
E2.629-ZZC3
E2.6312-ZZC3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Précision (JIS) EAN Poids
(g)

8.22 €

1 12 jours Grade 67316576617904155.0

10.63 €

1 12 jours Grade 67316571054841194.0

20.43 €

1 17 jours Grade 67316576680786390.0

23.45 €

1 17 jours Grade 67316573400561419.0

162.42 €

1 4 jours Grade 073165770869142032.0001

414.55 €

1 4 jours -73165733273254389.0

3.15 €

1 17 jours Grade 573165702537645.0

15.02 €

1 12 jours Grade 67316576681738460.0

80.77 €

1 12 jours Grade 073165766821622128.0

117.83 €

1 12 jours Grade 073165766195953103.0

158.17 €

1 4 jours Grade 073165766197315039.0

4.48 €

1 12 jours Grade 5731657420254644.0

6.92 €

1 17 jours Grade 57316574214280126.0

3.73 €

1 17 jours Grade 573165742207796.0

3.65 €

1 17 jours Grade 5731657422133210.0

3.87 €

1 17 jours Grade 5731657422170720.0

64.20 €

1 17 jours Grade 073165739424501732.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériaux des bagues intérieure et extérieure Steel Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Matériau de l'élément de roulement Steel
Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier Jeu Jeu radial légèrement augmenté
Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge Étanchéité Couvercle de chaque côté
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique