Roulements rigides à billes

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
16002
16009
16010
16012
16014
16016
16017
16018
16020
16021
16030
208
214
308
61809
61815
61832
61848
61852
61900
61904
61907
61910
61917
61926
6228
6230
626
6412
6416
RLS5
RLS10
RLS11
RMS8
W626
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériaux des bagues intérieure et extérieure Précision (JIS) D.I. d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Matériau de l'élément de roulement EAN Poids
(g)

8.53 €

1 12 jours SteelGrade 5---Steel731657701581527.0

19.92 €

1 12 jours SteelGrade 6---Steel7316577015853166.0

22.48 €

1 12 jours SteelGrade 6---Steel7316577015877189.0

40.97 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316577016706299.0

58.32 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316577015914427.0

94.50 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel7316577015952593.0

78.52 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel7316577015969621.0

85.53 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel7316577015976837.0

122.47 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel7316577015990915.0

172.72 €

1 12 jours SteelGrade 0---Steel73165770160031168.0

307.05 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel73165770804623064.0

69.47 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316576679568393.0

114.25 €

1 4 jours SteelGrade 0---Steel73165766799571200.0

96.12 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316577003966671.0

37.05 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel731657663981438.0

102.40 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316577098290147.0

355.57 €

1 4 jours SteelGrade 0---Steel73165714145081252.0

938.37 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel73165714402933840.0

1,013.82 €

1 4 jours Steel----Steel73165714402624168.0

11.50 €

1 7 jours SteelGrade 5---Steel73165771218829.0

14.68 €

1 17 jours SteelGrade 5---Steel731657709500833.0

46.58 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel731657024126680.0

60.78 €

1 17 jours SteelGrade 6---Steel7316577095046130.0

201.30 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel7316577122025549.0

476.70 €

1 4 jours SteelGrade 0---Steel73165771000921609.0

398.23 €

1 4 jours SteelGrade 0---Steel73165766231417644.0

599.55 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel731657729753210099.0

2.88 €

1 12 jours SteelGrade 5---Steel73165770936228.0

167.75 €

1 17 jours SteelGrade 0---Steel73165766212152767.0

535.20 €

1 4 jours SteelGrade 0---Steel73165766212776718.0

26.02 €

1 17 jours SteelGrade 515.875-11.112Steel731657706901658.0

54.83 €

1 17 jours SteelGrade 631.75--Steel7316577017734292.0

58.75 €

1 4 jours SteelGrade 6-76.2-Steel7316577017772370.0

66.22 €

1 4 jours SteelGrade 625.4-19.05Steel7316577017932259.0

17.15 €

1 17 jours Stainless SteelGrade 5---Stainless Steel73165700564647.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées de bagues de roulement Single Row Alésage Alésage cylindrique Cage Cage en tôle acier
Jeu Jeu radial normal Isolé électriquement Non isolé électriquement Bague extérieure Sans flasque/gorge
Étanchéité Sans, roulement ouvert Plage de température -20 à +150°C

Assistance technique