Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6015 -2RS1C3 |
6211 -2RS1C3 |
6217-2RS1C3 |
62203 -2RS1C3 |
62206 -2RS1C3 |
62207 -2RS1C3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Précision (JIS) | EAN | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.80 € | 1 | 17 jours | Grade 0 | 7316576680960 | 651.0 | ||
27.55 € | 1 | 12 jours | Grade 6 | 7316576681332 | 616.0 | ||
118.53 € | 1 | 4 jours | Grade 0 | 7316576681660 | 1786.0 | ||
16.60 € | 1 | 17 jours | Grade 5 | 7316570613834 | 87.0 | ||
26.35 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570723274 | 250.0 | ||
34.25 € | 1 | 17 jours | Grade 6 | 7316570990218 | 382.0 |
Loading...
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
---|---|---|---|---|---|
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | Bague extérieure | Sans flasque/gorge | Étanchéité | Joints frottant des deux côtés |
Plage de température | -20 à +120°C |
Configurer
Propriétés de base
Précision (JIS)
EAN
Poids(g)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles