Galets de came Rouleau d’appui série 2RS

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LR50/7 -2RS
LR5000 -2RS
LR5001 -2RS
LR5002-2RS
LR5003 -2RS
LR5004 -2RS
LR5005 -2RS
LR5006 -2RS
LR5007 -2RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

20.51 €

1 4 jours 22109008745726910715.0

21.22 €

1 4 jours 281290087457269341030.0

22.10 €

1 4 jours 301290087457269411230.0

23.88 €

1 4 jours 351390087457293621560.0

26.20 €

1 4 jours 401490087457269581770.0

31.17 €

1 4 jours 4716900874572696520120.0

32.47 €

1 4 jours 5216900874572697225150.0

37.80 €

1 4 jours 6219900874572698930250.0

43.43 €

1 4 jours 6820900874572699635300.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à deux rangées
Cage Cage en polyamide Bague extérieure Surface extérieure sphérique Joint d’étanchéité Joint à lèvres des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique