Galets de came Rouleaux d’appui série 2Z

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
305702 -2Z
306706 -2Z
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

27.48 €

1 4 jours 4015.9900874513382415110.0

60.52 €

1 4 jours 8030.2900874513438830670.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe cylindrique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à deux rangées
Cage Cage en polyamide Bague extérieure Surface extérieure cylindrique Joint d’étanchéité Couvercle des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique