Galets de came série SW

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
361200 R
361208 R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.E. du rouleau D
(Ø)
Largeur de rouleau b
(mm)
EAN Diamètre intérieur
(mm)
Poids
(g)

10.41 €

1 4 jours 32990087451419971040.0

36.09 €

1 4 jours 8518900874514232140450.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type de rouleau Bague externe sphérique Matériau JIS-SUJ (acier pour roulements) Rangées de billes Roulement à une rangée
Cage Cage en tôle acier Bague extérieure Surface extérieure sphérique Joint d’étanchéité Joint non frottant des deux côtés
Plage de température -20 à +120°C

Assistance technique