Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
6209 NC3
Matériaux des bagues intérieure et extérieure | Steel | Type de bague externe | Grooved | Précision (JIS) | Grade 6 |
---|---|---|---|---|---|
Bague externe | With Outer Ring | Nombre de rangées de bagues de roulement | Single Row | Matériau de l'élément de roulement | Steel |
Alésage | Alésage cylindrique | Cage | Cage en tôle acier | Jeu | Jeu radial légèrement augmenté |
Isolé électriquement | Non isolé électriquement | EAN | 7316577613035 | Étanchéité | Sans, roulement ouvert |
Plage de température | -20 à +150°C | Poids(g) | 413.0 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes série NC3, le numéro d'article est le suivant: 6209 NC3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 6209 NC3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles